??
CAD model selection
K0257.1080126
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0257 - Handwheels with revolving grip
Bill of material
K0257.1080126
BESTKIPP
Order No.
K0257.1080126
MATERIALK
Component
Steel
GR
size
1
AUSF
version
Nabe ohne Nut
AUSF1
version
mit Querbohrung
D
diameter
25 mm
D1
diameter
80 mm
D2
diameter
12
D3
diameter
19 mm
D4
diameter
14 mm
D5
thread
M4
D7
thread
M6
A
Length
30.0 mm
A1
Length
2.5 mm
H
height
17.6 mm
H2
distance
7,5
L
Length
74.6 mm
L1
height
13.0 mm
L2
Length
40.0 mm
L3
Length
36.7 mm
B3
hub slot width P9
0 mm
T
hub slot depth
0.0 mm
GEW
Approx. weight
0.1072 kg
ZEICHNUNG
Drawings
Drawing views
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245061952
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions